17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾燥材 ディスポーザブル 0656-57-06-01

乾燥材 ディスポーザブル

通常単価(税別)
13,600
税込単価
14,960
通常出荷日:7日目

【特長】・不織布のパックの中に、10gの塩化カルシウムが入っています・重量の16%の水分を吸収できます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    乾燥剤
  • 重量 (g)
    10
  • サイズ
    76×76×6Hmm
  • 規格
    FAD規格(食品および薬品に直接接触しても無害である)に適合しています。
  • 材質
    不織布、塩化カルシウム
  • 備考
    ClassM3.5(Class100)使用要件を満たしています。
  • 内容量
    40個

型番:

0656-57-06-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0656-57-06-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
乾燥剤
詳細タイプ
ディスポーザブル
重量(g)
10
サイズ
76×76×6Hmm
規格
FAD規格(食品および薬品に直接接触しても無害である)に適合しています。
材質
不織布、塩化カルシウム
型式
07-580
備考
ClassM3.5(Class100)使用要件を満たしています。
内容量
40個
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0656-57-06-01

詳細タイプ

型式

内容量

最小発注数量
ディスポーザブル
07-580
40個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,600
( 14,960 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布のパックの中に、10gの塩化カルシウムが入っています
・重量の16%の水分を吸収できます
・1個で7.6Lコンテナーの乾燥状態を維持します
・ディスポーザブルタイプは窓付きなので、中身の状態が確認できます。吸湿し終わると、乾燥材が青からピンクに変化します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

乾燥材 ディスポーザブルの型番0656-57-06-01のページです。 型番0656-57-06-01に関する仕様情報を記載しております。
乾燥材 ディスポーザブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾燥材 ディスポーザブル
デシケーター用玉蓋のみ
シリカゲル(乾燥剤)
シリカゲル&乾燥器
シリカゲル乾燥剤 3g
防錆シリカゲル乾燥剤(B型)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,60022,717 -3,200 -6,824 -12,4009,690 -
通常出荷日7日目3日目1日目1日目15日目19日目〜
商品タイプ乾燥剤その他関連品乾燥剤その他関連品乾燥剤乾燥剤
重量(g)10-----
サイズ76×76×6Hmm-----
規格FAD規格(食品および薬品に直接接触しても無害である)に適合しています。-----
材質不織布、塩化カルシウム硝子----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト