17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明デシケーター PC製 内径230mm(サーモフィッシャーサイエンティフィック) 0602-21-16-11

透明デシケーター PC製 内径230mm(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

通常単価(税別)
22,061
税込単価
24,267
通常出荷日:6日目

【特長】透明で軽量、壊れにくいデシケーターで吸引用/非吸引用。・94.8kPaの減圧状態を24時間維持...

詳細を確認

    ご注意

    • オートクレーブ不可。室内での使用を目的としています。

    型番:

    0602-21-16-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0602-21-16-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0602-21-16-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,061
    ( 24,267 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】透明で軽量、壊れにくいデシケーターで吸引用/非吸引用。
    ・94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能。
    ・シリコン製のO-リングによって確実に密閉されるため、グリースが不要。
    ・内径6.35-9.53mm(1/4-3/8インチ)のチューブに適合。
    ・吸引で使用しない場合はTPE製のキャップで吸引口にキャップが可能。
    【商品仕様】
    ・品目:デシケーター
    ・デシケーター
    ・型式:5311-0250
    ・内部最大径×全高(mm):φ195×329H
    ・材質:本体・フタ:PC
    ・キャップ:TPE

    ご注意

    • オートクレーブ不可。室内での使用を目的としています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    透明デシケーター PC製 内径230mm(サーモフィッシャーサイエンティフィック)の型番0602-21-16-11のページです。 型番0602-21-16-11に関する仕様情報を記載しております。
    透明デシケーター PC製 内径230mm(サーモフィッシャーサイエンティフィック)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    透明デシケーター PC製 内径230mm(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300
    SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300
    SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300
    TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm
    TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm
    メーカー東京硝子器械三商三商三商TARSONSTARSONS
    通常価格22,06125,40033,00041,20027,09319,362
    通常出荷日6日目3日目3日目3日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト