17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空気高温加熱器 QAH-244(容量440W) 0733-60-20-06

空気高温加熱器 QAH-244(容量440W)

通常単価(税別)
46,982
税込単価
51,680
通常出荷日:9日目

【特長】コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。・ヒーター部分が極めてコンパクトな...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0733-60-20-06
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0733-60-20-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0733-60-20-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,982
    ( 51,680 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。
    ・ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。
    ・熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。
    ・被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。
    ・立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。
    【商品仕様】
    ・品目:空気高温加熱器
    ・型式:QAH-244
    ・電圧(V):200
    ・容量(W):440
    ・長さ(mm):136
    ・太さ(mm):φ13
    ・吹き出し口形状:扁平型
    ・最高使用温度:800℃
    ・出口温度:コンプレッサーエアー流量と電力により調節
    ・電力:スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。
    ・取付ネジ(インレット):R1/8
    ・ヒーターの空焚は絶対行わないで下さい。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    空気高温加熱器 QAH-244(容量440W)の型番0733-60-20-06のページです。 型番0733-60-20-06に関する仕様情報を記載しております。
    空気高温加熱器 QAH-244(容量440W)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    空気高温加熱器 QAH-244(容量440W)
    投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)
    湯せんなべ(水浴器) W-18/21
    八光 ステンレスウォーター加熱ユニット
    投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW
    液体加熱投込みヒーター YH/YSHシリーズ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニス八光電機東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格46,98232,35711,000 -142,169 -13,910 -59,221 -
    通常出荷日9日目3日目6日目〜4日目〜6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト