17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スキマヒーター SKM2020 0052-61-03-33

スキマヒーター SKM2020

通常単価(税別)
60,490
税込単価
66,539
通常出荷日:6日目

【特長】ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。・従来の投げ込みヒー...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0052-61-03-33
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0052-61-03-33の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0052-61-03-33
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    60,490
    ( 66,539 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。
    ・従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
    【商品仕様】
    ・品目:スキマヒーター
    ・型式:SKM2020
    ・電圧(V):単相200
    ・電熱容量(kW):2
    ・電源プラグ:なし
    ・重量(kg):1.6
    ・ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨
    ・ガード:SUS304
    ・電源電線:キャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付き
    ・発熱部表面容量密度:7W/cm^2
    ・注意:必ずアースを接地してご使用ください。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スキマヒーター SKM2020の型番0052-61-03-33のページです。 型番0052-61-03-33に関する仕様情報を記載しております。
    スキマヒーター SKM2020のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スキマヒーター SKM2020
    スキマヒーター SKM2010
    スキマヒーター SKM1010
    スキマヒーター SKM2030
    測温抵抗体(ふっ素樹脂被覆) FPTシリーズ
    空気高温加熱器 QAH-244(容量440W)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械
    通常価格60,49054,33054,33067,78724,137 -46,982
    通常出荷日6日目6日目13日目6日目1日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト