17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サブマリンヒーター SWF3221 0052-61-03-41

サブマリンヒーター SWF3221

通常単価(税別)
225,043
税込単価
247,547
通常出荷日:6日目

【特長】水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。・完全防水構造となっていますので、フレキシブル...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0052-61-03-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0052-61-03-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0052-61-03-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    225,043
    ( 247,547 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。
    ・完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。
    ・水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。
    ・金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。
    ・深いタンクなどでのご使用に最適です。
    【商品仕様】
    ・品目:サブマリンヒーター
    ・型式:SWF3221
    ・電圧(V):三相200V
    ・電熱容量(kW):2
    ・重量(kg):3.6
    ・ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨
    ・ターミナルボックス:SUS316L(ステンレス)
    ・フレキシブルチューブ:SUS316L(ステンレス)φ18.8
    ・脚:SUS304
    ・電源電線:キャブタイヤケーブル アース線付き(緑)、4芯
    ・電線接続部:ポリアミド樹脂(SWF3010のみアルミ合金ダイカスト)
    ・発熱部表面容量密度:5.0W/cm^2
    ・注意:必ずアースを接地してご使用ください。
    ・海水にはご使用になれません。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サブマリンヒーター SWF3221の型番0052-61-03-41のページです。 型番0052-61-03-41に関する仕様情報を記載しております。
    サブマリンヒーター SWF3221のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サブマリンヒーター SWF3221
    サブマリンヒーター SWF3010
    パイプヒーター(投込みヒーター) AWA□
    マントルヒーター(ビーカー用)
    ビーカー用マントルヒーター
    マイクロヒーター ヒーター 片端子タイプ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニス大科電器アズワンアズワン
    通常価格225,043317,56513,38659,00030,10014,860
    通常出荷日6日目6日目14日目1日目10日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト