17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Fine過昇防止器+温度調節器 FHP-212D 0692-60-93-02

Fine過昇防止器+温度調節器 FHP-212D

通常単価(税別)
80,858
税込単価
88,944
通常出荷日:7日目

【特長】・FHP-101の複合機です。FHPの利点に過昇防止機能がプラスされました。・複合型1本センサ...

詳細を確認

    型番:

    0692-60-93-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0692-60-93-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0692-60-93-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    80,858
    ( 88,944 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・FHP-101の複合機です。FHPの利点に過昇防止機能がプラスされました。
    ・複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。
    【商品仕様】
    ・品目:Fine過昇防止付き温度調節器
    ・型式:FHP-212D
    ・使用温度範囲(℃):~200
    ・デジタル設定
    ・センサー:白金測温抵抗体/K熱電対複合型φ5×L200mm
    ・外形寸法:W85×D140×H165mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Fine過昇防止器+温度調節器 FHP-212Dの型番0692-60-93-02のページです。 型番0692-60-93-02に関する仕様情報を記載しております。
    Fine過昇防止器+温度調節器 FHP-212Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fine過昇防止器+温度調節器 FHP-212D
    Fine 温度調節器 FHP-101
    デジタル卓上型温度調節器用センサー保護チューブ FEP32X42
    デジタル温度調節器 TOCシリーズ
    温度表示器
    デジタル温度調節器用センサー保護チューブ FEP4X5
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン佐藤計量器製作所アズワン
    通常価格80,85863,7871,870140,000131,016 -1,870
    通常出荷日7日目6日目1日目15日目7日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト