17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイオボックスPLUS SBE-P45 0436-57-43-11

バイオボックスPLUS SBE-P45

通常単価(税別)
53,802
税込単価
59,182
通常出荷日:8日目

【特長】製薬メーカー「治験薬/治験検体」輸送専用Boxを規格品化しました。・「高性能真空断熱材」最上級...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0436-57-43-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0436-57-43-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0436-57-43-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,802
    ( 59,182 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】製薬メーカー「治験薬/治験検体」輸送専用Boxを規格品化しました。
    ・「高性能真空断熱材」最上級スペック、100%の被覆率を実現。
    ・オリジナル生地による断熱性能&耐久性の強化
    ・オプション対応「指定温度維持ユニット」搭載
    ・夏期/冬期問わず、温度変化の激しい環境で温度帯を長時間・高精度に維持できます。
    【商品仕様】
    ・品目:バイオボックスPLUS
    ・型式:SBE-P45
    ・寸法(mm):外寸:512×388×454、内寸:418×294×364
    ・内容積(L):44.7

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バイオボックスPLUS SBE-P45の型番0436-57-43-11のページです。 型番0436-57-43-11に関する仕様情報を記載しております。
    バイオボックスPLUS SBE-P45のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バイオボックスPLUS SBE-P45
    バイオボックス・プラス
    Kartell S.p.A.角型クーラーボックス 25型
    クールボックス
    保冷・保温ボックス
    輸送ボックスiP-TEC(R)
    メーカー東京硝子器械アズワンKartell S.p.A.ダイライトアズワンアズワン
    通常価格53,80250,000 -17,04162,201 -44,474 -142,100
    通常出荷日8日目1日目〜3日目2日目〜10日目〜15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト