17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取り回し君 真空ポンプ用カート

取り回し君 真空ポンプ用カート

通常単価(税別)
41,74143,500
税込単価
45,91547,850
通常出荷日:5日目~20日目

【特長】・頑丈なキャスターで重たい真空ポンプを楽々移動・コンパクトに机下に収納可能・本体部は錆びにくく...

詳細を確認
  • 材質
    本体部:ステンレス(SUS304)製、車輪部:ウレタン製、車輪金属部:鉄製(メッキ付)
  • 詳細タイプ
    真空ポンプ用カート
  • 天板部厚さ (mm)
    3
  • 耐荷重 (kg)
    65
  • 自在式キャスター (mm)
    Φ75mm(ストッパー付)
  • 品目
    取り回し君

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 外寸法(mm)

  • 型式

  • 天板部有効スペース(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

型式

天板部有効スペース

(mm)

最小発注数量
W438×D284×H128
PRT50
340×180
1個
W588×D304×H128
PRT250
490×200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,500
( 47,850 )
5日目
41,741
( 45,915 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈なキャスターで重たい真空ポンプを楽々移動
・コンパクトに机下に収納可能
・本体部は錆びにくく耐薬品性が高いステンレス製
・天板部はオイルパン構造でオイルの流出防止
・真空ポンプの振動を抑制
・オイル交換が便利

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取り回し君 真空ポンプ用カートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取り回し君 真空ポンプ用カート
セラムチューブ用ラック
取り回し君 真空ポンプ用カート PRT250
セラムチューブ用ラック 4/5mL用 10個入
GREATTOOL 軽量折りたたみツールカート
セラムチューブ用ラック 灰 1.2/2mL用10入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ウィザ(旧:グレートツール)東京硝子器械
通常価格41,741-9,091 -41,74113,70813,6819,091
通常出荷日5日目〜6日目〜15日目11日目18日目10日目
材質本体部:ステンレス(SUS304)製、車輪部:ウレタン製、車輪金属部:鉄製(メッキ付)本体:ANS/フタ:PVC----
詳細タイプ真空ポンプ用カート-----
天板部厚さ(mm)3-----
耐荷重(kg)65-----
自在式キャスター(mm)Φ75mm(ストッパー付)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト