ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

東京硝子 オイルミストトラップ TMC-1000 0180-64-56-03

東京硝子 オイルミストトラップ TMC-1000 0180-64-56-03 0180-64-56-03
通常単価(税別)
63,591
税込単価
69,950
通常出荷日:20日目

【特長】水分等の影響があっても錆びにくいステンレス(SUS304)製ハウジング・オイルミストを高効率で...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0180-64-56-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0180-64-56-03の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
0180-64-56-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,591
( 69,950 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】水分等の影響があっても錆びにくいステンレス(SUS304)製ハウジング
・オイルミストを高効率で分離除去(除去率99.9%)
・オイルミストの吸引による人体への悪影響を防止
・室内環境を油汚染より保護
・起動時や低真空運転時の騒音を低減
・■真空ポンプ接続用ネジ径変換アダプター
・GA1/2-G1-68型:1インチを1/2インチオスネジに変換
・GA3/4-G1-68型:1インチを3/4インチオスネジに変換
【商品仕様】
・品目:オイルミストトラップ ステンレス製
・オイルミストトラップ
・型式:TMC-1000
・接続IN側:R1
・最大流量(L/min):1000
・対応エレメント:TME100-145
・寸法(mm):L:231
・A:27
・B:146
・C:58
・D:148
・E:128
・F:74

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 オイルミストトラップ TMC-1000 0180-64-56-03の型番0180-64-56-03のページです。 型番0180-64-56-03に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 オイルミストトラップ TMC-1000 0180-64-56-03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 オイルミストトラップ TMC-1000 0180-64-56-03
東京硝子 オイルミストトラップ TMC-600 0180-64-56-02
東京硝子 オイルミストトラップ TMC-1300 0180-64-56-04
東京硝子 オイルミストトラップ TMO-600 0180-64-56-01
東京硝子 スェージロック継手 JPF-10-25A 0180-64-55-75
東京硝子 スェージロック継手 JPF-15-25A 0180-64-55-76
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格63,59149,16268,53842,48313,21414,945
通常出荷日20日目20日目20日目20日目10日目6日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト