17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19 0180-64-55-19

東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19

通常単価(税別)
21,541
税込単価
23,695
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートNWフランジ付・型式:JMG-21-25A・φA:40...

詳細を確認

    型番:

    0180-64-55-19
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0180-64-55-19の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0180-64-55-19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,541
    ( 23,695 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品目:真空配管用部品
    ・ゲージポートNWフランジ付
    ・型式:JMG-21-25A
    ・φA:40
    ・φB:36
    ・φC:22
    ・L:46
    ・材質:SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19の型番0180-64-55-19のページです。 型番0180-64-55-19に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19
    東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A
    東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15 0180-64-55-31
    ゲージポートNW JMG-15-25A
    ゲージポートNW JMGシリーズ
    東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格21,54121,54115,77019,89221,541 -15,770
    通常出荷日8日目6日目6日目6日目6日目〜6日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト