17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25A 0180-64-55-43

ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25A

通常単価(税別)
20,717
税込単価
22,789
通常出荷日:15日目

【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートφ15、φ18兼用NWフランジ付き・型式:JMG-W1...

詳細を確認

    型番:

    0180-64-55-43
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0180-64-55-43の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0180-64-55-43
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,717
    ( 22,789 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品目:真空配管用部品
    ・ゲージポートφ15、φ18兼用NWフランジ付き
    ・型式:JMG-W18-25A
    ・φA:40
    ・φB:36
    ・φC:19
    ・L:46
    ・材質:SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25Aの型番0180-64-55-43のページです。 型番0180-64-55-43に関する仕様情報を記載しております。
    ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25A
    ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W15-25A
    ゲージポートNW JMG-15-25A
    ゲージポートBA管 JMG-15-18
    東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15
    東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格20,71720,71719,89220,71715,77021,541
    通常出荷日15日目11日目6日目6日目6日目6日目

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト