17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8R 0180-64-55-53

ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8R

通常単価(税別)
23,190
税込単価
25,509
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートφ15、φ18兼用オスネジ付き・型式:JMG-W15-...

詳細を確認

    型番:

    0180-64-55-53
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0180-64-55-53の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0180-64-55-53
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,190
    ( 25,509 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品目:真空配管用部品
    ・ゲージポートφ15、φ18兼用オスネジ付き
    ・型式:JMG-W15-3/8R
    ・φA:16
    ・B:R3/8
    ・L:76
    ・材質:SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8Rの型番0180-64-55-53のページです。 型番0180-64-55-53に関する仕様情報を記載しております。
    ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8Rのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8R
    ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ
    ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W15-25A
    東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15
    ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25A
    東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15 0180-64-55-31
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格23,19023,190 -20,71715,77020,71715,770
    通常出荷日7日目6日目11日目6日目15日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト