ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ブルドン管手 JMFB-1/4RF-25A

ブルドン管手 JMFB-1/4RF-25A 0180-64-55-62
通常単価(税別)
15,770
税込単価
17,347
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ブルドン管メスネジ継手NWフランジ付・型式:JMFB-1/4G-2...

詳細を確認

型番:

0180-64-55-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0180-64-55-62の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
0180-64-55-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,770
( 17,347 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:真空配管用部品
・ブルドン管メスネジ継手NWフランジ付
・型式:JMFB-1/4G-25A
・φA:40
・B:G1/4
・L:44
・材質:SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルドン管手 JMFB-1/4RF-25Aの型番0180-64-55-62のページです。 型番0180-64-55-62に関する仕様情報を記載しております。
ブルドン管手 JMFB-1/4RF-25Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルドン管手 JMFB-1/4RF-25A
ブルドン管手 JMFB-1/4RF-16A
ブルドン管手 JMFB-3/8RF-25A
ブルドン管手 JMFB-3/8RF-16A
オスネジ継手 JMF-1/4R-25A
メスネジ継手 ALF-1/4U-25A
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス
通常価格15,77015,77017,41917,41913,13111,879
通常出荷日6日目6日目9日目6日目6日目11日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト