17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスバレルポンプ 5601-0500 0985-64-83-01

ステンレスバレルポンプ 5601-0500

通常単価(税別)
68,486
税込単価
75,335
通常出荷日:11日目

【特長】アセトンには対応していません。・可燃物の使用には必ずアースをとってください。【商品仕様】・品目...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0985-64-83-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0985-64-83-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンディーポンプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
0985-64-83-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,486
( 75,335 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】アセトンには対応していません。
・可燃物の使用には必ずアースをとってください。
【商品仕様】
・品目:ステンレスバレルポンプ
・型式:5601-0500
・摘要:SUS製固定排出部
・吸引部:φ32mm×57cm(長さ)
・接液部材質:SUS/PTFEガスケット
・排出量:350mL/ストローク

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスバレルポンプ 5601-0500の型番0985-64-83-01のページです。 型番0985-64-83-01に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスバレルポンプ 5601-0500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバレルポンプ 5601-0500
ステンレスバレルポンプ 5601-0501
バレルポンプ 5601
バレルポンプ オプション
油回転真空ポンプ GLD-051
オイルミストトラップ JMシリーズ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械レオナレオナアルバック東京硝子器械
通常価格68,486107,04480,908 -14,135142,40525,746 -
通常出荷日11日目11日目9日目8日目1日目5日目
商品タイプハンディーポンプハンディーポンプハンディーポンプその他-その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト