17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートリッジフィルターハウジングPH500NBC 0046-63-76-32

カートリッジフィルターハウジングPH500NBC

通常単価(税別)
25,227
税込単価
27,750
通常出荷日:17日目

【特長】ヘッドと胴が分離している1本製樹脂ハウジング・胴部分を締め込むだけで組み込める。フィルターカー...

詳細を確認

    型番:

    0046-63-76-32
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0046-63-76-32の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0046-63-76-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,227
    ( 27,750 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ヘッドと胴が分離している1本製樹脂ハウジング
    ・胴部分を締め込むだけで組み込める。フィルターカートリッジの交換が容易です。
    ・胴部分が透明なため、濾過の状況が確認できます。ろ過装置等への組み込みが容易です。
    【商品仕様】
    ・品目:カートリッジフィルターハウジング(樹脂製)
    ・型式:PH500NBC
    ・材質:ヘッド部/ABS、胴部/AS
    ・入数:1
    ・サイズ:全高317mm(対応フィルター250mm)、567mm(対応フィルター500mm)
    ・面間:112mm
    ・接続口径:Rc3/4"
    ・エアベント:M10/Oリング付
    ・設計圧力:0.5MPa

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カートリッジフィルターハウジングPH500NBCの型番0046-63-76-32のページです。 型番0046-63-76-32に関する仕様情報を記載しております。
    カートリッジフィルターハウジングPH500NBCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カートリッジフィルターハウジングPH500NBC
    カートリッジフィルターハウジングPH250NBC
    締付スパナ
    アクリルカラム
    ステンレスフィルタハウジング
    ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械日本フイルターアズワンケニススリーエムジャパン
    通常価格25,22712,1322,72662,862 -44,790495,898 -
    通常出荷日17日目17日目1日目19日目〜8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト