17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペン型温度計 チェックテンプ 0766-70-25-06

ペン型温度計 チェックテンプ

通常単価(税別)
11,001
税込単価
12,101
通常出荷日:6日目

【特長】・デジタル温度テスターとしては世界最高クラスの精度±0.2℃を実現。・センサー先端部は鋭利な構...

詳細を確認

    型番:

    0766-70-25-06
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0766-70-25-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0766-70-25-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,001
    ( 12,101 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デジタル温度テスターとしては世界最高クラスの精度±0.2℃を実現。
    ・センサー先端部は鋭利な構造で液体だけでなく食品にも突き刺すことが可能。中心温度を測定できます。
    ・単位は℃と°Fの切替が可能。
    ・自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択できます。
    ・CALチェック機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
    ・HACCP管理にも適した1台です。
    【商品仕様】
    ・型式:HI98501
    ・測定範囲(℃):-50.0~+150.0
    ・センサーサイズ(mm):3.6φ×106
    ・温度測定範囲:-50~150℃;-58.0~302゚F
    ・精度:±0.2℃(-30.0~120℃)、±0.3℃(それ以外)
    ・分解能:0.1℃
    ・温度センサー:AISI316ステンレス製(固定)、長さ106mm×直径φ3.6mm
    ・防水:IP65
    ・使用環境:-30~50℃
    ・電源:CR2032ボタン電池×1個
    ・外形寸法:70×50×22mm(本体部分のみ)
    ・重さ:50g
    ・付属品:本体、先端部保護キャップ、CR2032ボタン電池×1個、取扱説明書

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ペン型温度計 チェックテンプの型番0766-70-25-06のページです。 型番0766-70-25-06に関する仕様情報を記載しております。
    ペン型温度計 チェックテンプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペン型温度計 チェックテンプ
    温度・湿度計(ペン型)
    テンプ・プレート
    ペン型K熱電対防水温度計
    温湿度計 ペンタイプ
    ペン型デジタル温湿度計(校正器付)
    メーカー東京硝子器械エスコアズワンアズワン佐藤計量器製作所A-Gas Japan(旧FUSO)
    通常価格11,00111,3036,130 -5,5229,573 -23,459
    通常出荷日6日目1日目8日目〜1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト