17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高温型温湿度プローブ HM46T 0919-72-06-23

高温型温湿度プローブ HM46T

通常単価(税別)
209,674
税込単価
230,641
通常出荷日:16日目

【特長】・持ち運びしやすいコンパクトサイズで簡単操作。・広い計測範囲と多様な表示項目。・様々な用途での...

詳細を確認

    型番:

    0919-72-06-23
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0919-72-06-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 16日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0919-72-06-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    209,674
    ( 230,641 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・持ち運びしやすいコンパクトサイズで簡単操作。
    ・広い計測範囲と多様な表示項目。
    ・様々な用途でのスポットチェックに最適。
    【商品仕様】
    ・品目:湿度温度計
    ・型式:HM46T
    ・温度測定範囲(℃):-40~+100
    ・湿度計測範囲(%RH):0~100
    ・湿度計測精度:0~+40℃において:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5%RH(90~100%RH)-10~0℃において:±3.0%RH(0~90%RH)+40~+60℃において:±4.0%RH(90~100%RH)+80~+100℃において:±4.0%RH※1
    ・計測プローブ:HM46PROBE
    ・ハウジングクラス:IP54
    ・※1露点+85℃以上での使用は避けること。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    高温型温湿度プローブ HM46Tの型番0919-72-06-23のページです。 型番0919-72-06-23に関する仕様情報を記載しております。
    高温型温湿度プローブ HM46Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高温型温湿度プローブ HM46T
    高温用温湿度プローブ
    温度プローブ
    湿度計 丸型 T-1・T-3
    温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ
    温湿度計 丸型
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械カイセシンワ測定アズワンシンワ測定
    通常価格209,674107,7837,9971,051 -52,144 -1,489 -
    通常出荷日16日目5日目8日目在庫品1日目〜35日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト