17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

くらし環境温湿度計 みはりん坊 AD-5687 0123-88-08-04

くらし環境温湿度計 みはりん坊 AD-5687

通常単価(税別)
2,748
税込単価
3,023
通常出荷日:5日目

【特長】・熱中症の危険ランクを4段階表示・季節性インフルエンザの危険ランクを2段階表示・おまかせモード...

詳細を確認

    型番:

    0123-88-08-04
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0123-88-08-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,748
    ( 3,023 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱中症の危険ランクを4段階表示
    ・季節性インフルエンザの危険ランクを2段階表示
    ・おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替
    ・熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
    ・乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
    【商品仕様】
    ・品目:環境温湿度計
    ・みはりん坊W
    ・型式:AD-5687
    ・測定範囲(℃):温度:0~+50℃(最小表示0.1℃)
    ・湿度:20~90%RH(最小表示1%RH)
    ・表示項目:熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
    ・測定項目:温度、湿度(相対湿度)
    ・WBGT指数の表示範囲:0~60℃(最小表示0.1℃)
    ・乾燥指数の表示範囲:1~99.9g/㎥(最小表示0.1g/㎥)
    ・測定精度:温度(TA)/±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(0~9.9℃、40.0℃~50.0℃):湿度(RH)/±5%(30~69%RH)、±10%(30~69%RH以外の測定範囲)
    ・アラーム音量:約70㏈(10cm離れて)
    ・外形寸法:47W×82H×12.5Dmm
    ・質量:約40g(電池含む)
    ・電源:CR2032形リチウム電池×1個
    ・付属品:取扱説明書、電池(モニタ用)、ストラップ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    くらし環境温湿度計 みはりん坊 AD-5687の型番0123-88-08-04のページです。 型番0123-88-08-04に関する仕様情報を記載しております。
    くらし環境温湿度計 みはりん坊 AD-5687のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    くらし環境温湿度計 みはりん坊 AD-5687
    くらし環境温湿度計 みはりん坊W
    A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687
    熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)
    A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689
    熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687
    メーカー東京硝子器械エー・アンド・デイ三商エー・アンド・デイ三商日本緑十字社
    通常価格2,7483,188 -3,2002,432 -2,9004,461
    通常出荷日5日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜2日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト