17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

環境温湿度計 AD-5686 0123-88-08-03

環境温湿度計 AD-5686

通常単価(税別)
8,8428,241
税込単価
9,7269,065
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】・乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を一覧表示・温度・相対湿度の上限と下...

詳細を確認

    型番:

    0123-88-08-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0123-88-08-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0123-88-08-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,8428,241
    ( 9,065 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を一覧表示
    ・温度・相対湿度の上限と下限アラームが設定可能
    ・熱中症の危険ランクを4段階表示
    ・インフルエンザの危険ランクを2段階表示
    ・乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
    ・熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
    ・おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替
    ・ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
    ・壁掛と卓上の2通りの設置が可能
    【商品仕様】
    ・品目:環境温湿度計
    ・型式:AD-5686
    ・測定範囲(℃):温度:0~+50℃(最小表示0.1℃)
    ・湿度:20~90%RH(最小表示1%RH)
    ・表示項目:熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
    ・測定項目:温度、湿度(相対湿度)
    ・WBGT指数の表示範囲:0~60℃(最小表示0.1℃)
    ・乾燥指数の表示範囲:1~99.9g/m^3(最小表示0.1g/m^3)
    ・測定精度:温度(TA):±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(0~9.9℃、40.0~50.0℃)、湿度(RH)±5%(30~69%RH)、±10%(20~29%RH、70~90%RH)
    ・アラーム音量:約75dB(30cm離れて)
    ・外形寸法:108W×133H×28Dmm
    ・質量:約240g(電池含む)
    ・電源:単3形乾電池×3本
    ・付属品:取扱説明書、電池(モニタ用)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    環境温湿度計 AD-5686の型番0123-88-08-03のページです。 型番0123-88-08-03に関する仕様情報を記載しております。
    環境温湿度計 AD-5686のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    環境温湿度計 AD-5686
    A&D 環境温湿度計 AD-5686
    環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240
    環境温湿度計 AD-5685
    温湿度計 環境管理 丸型
    マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET
    メーカー東京硝子器械三商エー・アンド・デイエー・アンド・デイシンワ測定エー・アンド・デイ
    通常価格8,8428,0005,618 -6,545 -2,389 -7,000 -
    通常出荷日10日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト