17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い切り温度ロガー CTL-01PDF

通常単価(税別)
4,600
税込単価
5,060
通常出荷日:6日目

【特長】使い切りタイプの低価格USB温度ロガー・スタートボタンを押すだけの簡単操作で最大8、192点の...

詳細を確認

    型番:

    0219-70-23-09
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0219-70-23-09の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0219-70-23-09
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,600
    ( 5,060 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】使い切りタイプの低価格USB温度ロガー
    ・スタートボタンを押すだけの簡単操作で最大8、192点の温度データを記録可能
    ・PCのUSBポートに直接接続し、簡単に初期設定及び測定データのダウンロードが可能。(専用のソフトウェアやドライバーのダウンロード不要)
    ・測定データはグラフと数値データでPDF自動作成
    【商品仕様】
    ・品目:使い切り温度ロガー
    ・ログみ~る
    ・型式:CTL-01PDF
    ・測定範囲(℃):-30~+70
    ・高精度サーミスタセンサ使用
    ・ログタイフ切り
    ・入数(個):1
    ・分解能:0.1℃
    ・測定確度:±0.5℃
    ・寸法(縦×横×厚さ):約80×43×4mm
    ・チャック付ポリ袋寸法(縦×横×厚さ):約105×65×4mm
    ・記録可能ポイント:最大8、192
    ・使用開始までの推奨期間:購入後1年
    ・使用温湿度:ログ動作時:-30~+70℃、PC接続時:室温、80%RH以下(但し結露なきこと)
    ・防水性能:IP65(付属のチャック付ポリ袋に密閉時)
    ・質量:約10g
    ・電池:リチウム電池(CR2032)×1(内蔵)、電池交換不可
    ・設定可能記録間隔:30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分
    ・記録開始までの時間遅延設定:0分/5分/30分/45分/60分/90分/120分
    ・アラーム動作設定値:-20~-10℃/-10~0℃/+2~+8℃/0~+15℃/0~+25℃/+15~+25℃/others(上限/下限値を任意設定)
    ・アラーム遅延:0分/5分/30分/45分/60分/90分/120分
    ・アラームタイプ:シングル:測定値がアラームの閾値を超えたときLEDアラームON、累積:期間の平均値がアラームの閾値を超えたときLEDアラームON、不使用:LEDアラーム機能OFF
    ・付属品:収納用チャック付ポリ袋、取扱説明書
    ・適応規格:EN12830、FDA21 CFR Part11

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    使い切り温度ロガー CTL-01PDFの型番0219-70-23-09のページです。 型番0219-70-23-09に関する仕様情報を記載しております。
    使い切り温度ロガー CTL-01PDFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    使い切り温度ロガー CTL-01PDF
    データロガー温度計用 センサー
    USBケーブル USB-01
    データロガー温度計(4チャンネル) TPシリーズ
    12CHデータロガー 温度・電圧・湿度
    超小型温度ロガー SI-1300
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格4,6001,100 -6,0006,000 -103,000509,000
    通常出荷日6日目1日目〜1日目1日目〜19日目55日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト