17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SDカード付圧力計 PS-9303SD 0825-67-61-02

SDカード付圧力計 PS-9303SD

通常単価(税別)
42,602
税込単価
46,862
通常出荷日:5日目

【特長】・SDカードを使って、ソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能。・外付け圧力センサー...

詳細を確認

    型番:

    0825-67-61-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0825-67-61-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0825-67-61-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,602
    ( 46,862 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SDカードを使って、ソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能。
    ・外付け圧力センサーを用いた圧力計(7種類のセンサーを用意:別売)
    ・冷凍空調、自動車、食品可能などの圧力検査に最適
    【商品仕様】
    ・品目:SDカード付圧力計
    ・型式:PS-9303SD
    ・圧力センサー(bar):2/5/10/20/50/100/400
    ・圧力センサー:別売外付けタイプ(2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar)
    ・サンプリング時間:0.8秒
    ・ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、表示単位8種(bar、psi、kgf/cm^2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomosphere)
    ・インターフェース:RS-232C
    ・機能:データホールド、Max.Min表示
    ・電源:006P(9V)電池×1、消費電流約DC25mA
    ・使用温湿度:0~50℃、80%RH以下
    ・外形寸法:177×68×45mm
    ・質量:350g
    ・標準付属品:ハードケース、006P電池×1、取扱説明書、SDカード(2GB)
    ・オプション:圧力センサー各種(PS100-**BAR)、データ通信用ソフト(英語版)(SW-U801-WIN)、RS-232C通信ケーブル(UPCB-02)、RS-232C/USB通信ケーブル(USB-01)、ACアダプタ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SDカード付圧力計 PS-9303SDの型番0825-67-61-02のページです。 型番0825-67-61-02に関する仕様情報を記載しております。
    SDカード付圧力計 PS-9303SDのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SDカード付圧力計 PS-9303SD
    4チャンネルSDカード付振動計
    SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD
    SDカードデータロガ式環境測定器シリーズ VB-8206SD
    ペン型振動計(磁気ベース付)
    LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)
    メーカー東京硝子器械A-Gas Japan(旧FUSO)マザーツールマザーツールA-Gas Japan(旧FUSO)テストー
    通常価格42,602212,24566,072100,00058,458150,713
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目3日目19日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト