17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

データロガー付振動計 VB-8203 0825-63-79-05

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

データロガー付振動計 VB-8203

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0825-63-79-05

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・速度(mm/s)、加速度(mm/s^2)、変位(mm)測定可能
・データロガー機能付き(500pts)
・オートパワーオフ(10分)機能付き
・PCでデータ処理が可能
【商品仕様】
・品目:データロガー付振動計
・型式:VB-8203
・測定方法:圧電型センサ
・測定方式:圧電型センサ
・測定周波数:10Hz~1kHz※
・測定範囲(速度):200mm/s:0.5~199.9mm/s
・測定範囲(加速度):200m/s^2:0.5~199.9m/s^2
・測定範囲(変位):1.999mm
・表示分解能(速度):0.1mm/s
・表示分解能(加速度):0.1m/s^2
・表示分解能(変位):0.001mm
・サンプリングタイム:約1秒
・精度(速度):±(5%+2dgt.)
・精度(加速度):±(5%+2dgt.)
・精度(変位):±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)
・校正点(速度):50mm/s(160Hz)
・校正点(加速度):50m/S^2(160Hz)
・校正点(変位):0.141mm(160Hz)
・ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示
・インターフェース:RS-232C
・データロガー:500pts、サンプリング時間:1、2、10、30、60、600、1800、3600秒、マニュアル
・機能:ホールド(読取値とピーク値)、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示
・電源:006P(9V)電池×1、消費電力DC13mA
・外形寸法:(本体)210L×68W×30Dmm、(センサー部)φ16×30mm
・質量:(本体)約225g、(プローブ)約100g
・使用温湿度:0~50℃、80%RH以下
・標準付属品:磁気ベース付プローブ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書(保証書付)
・オプション:データ通信用ソフト(英語版、XP)(SW-U801-WIN)、RS-232C通信ケーブル(UPCB-02)、データロガー用ソフトウェア(英語版)(SW-DL2005)、RS-232C/USB通信ケーブル(USB-01)
・※地震波や道路の振動などの低周波の振動は測定できません。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト