17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転計 接触・非接触型 FUSO-8008 0825-63-79-06

回転計 接触・非接触型 FUSO-8008

通常単価(税別)
24,202
税込単価
26,622
通常出荷日:5日目

【特長】・1台で接触と非接触タコメータの機能【商品仕様】・品目:回転計・接触・非接触型・型式:FUSO...

詳細を確認

    型番:

    0825-63-79-06
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0825-63-79-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0825-63-79-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,202
    ( 26,622 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1台で接触と非接触タコメータの機能
    【商品仕様】
    ・品目:回転計
    ・接触・非接触型
    ・型式:FUSO-8008
    ・測定レンジ(RPM):非接触:10~99、999
    ・接触:0.5~19、999
    ・<非接触回転計>
    ・測定範囲:10~99、999RPM
    ・測定距離:50~300mm

    ・<接触回転計>
    ・回転接触子:0.5~19、999RPM
    ・周速:0.05~1、999.9m/min:0.2~6560ft/minリング
    ・測定距離:-

    ・精度:±(0.1%rdg+2dgt)
    ・表示分解能0.001/0.01/0.1/1RPM、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
    ・クロック:クォーツ式
    ・ディスプレイ:15×33mm液晶ディスプレイ
    ・使用温湿度:0~50℃、80%RH以下
    ・電源:006P(9V)電池×1
    ・外形寸法:165L×51W×32Dmm
    ・質量:約90g
    ・標準付属品:反射テープ、コーン、電池、取扱説明書(保証書付)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    回転計 接触・非接触型 FUSO-8008の型番0825-63-79-06のページです。 型番0825-63-79-06に関する仕様情報を記載しております。
    回転計 接触・非接触型 FUSO-8008のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    回転計 接触・非接触型 FUSO-8008
    回転計(非接触型)
    接触・非接触回転計
    デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A
    デジタル回転計(接触・非接触両用)
    デジタル回転計(接触、非接触兼用)
    メーカー東京硝子器械エスコA-Gas Japan(旧FUSO)エスコカスタムエスコ
    通常価格24,20232,75425,22037,80617,600 -17,597
    通常出荷日5日目1日目5日目5日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト