ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    3レンジアナログ絶縁抵抗計 3432

    3レンジアナログ絶縁抵抗計 3432 0597-76-07-42
    通常単価(税別)
    33,471
    税込単価
    36,818
    通常出荷日:9日目

    【特長】・スピーディーな測定に役立つ機能搭載・見やすいスケール目盛・抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高...

    詳細を確認

    型番:

    0597-76-07-42
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-76-07-42の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    アナログ
    レンジ数
    3
    定格測定電圧(V)
    125 ~ 500
    絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
    0.1~200
    オートディスチャージ機能(自動放電機能)
    なし
    コンパレータ機能
    なし
    通信機能
    なし
    電源
    単3乾電池×4
    品番
    3432
    寸法(mm)
    156×46×97
    本体質量(g)
    430
    付属品
    リモートスイッチ付測定プローブ、ワニグチコードセット、携帯用ケース、先端金具・ロング、肩掛けベルト、取扱説明書、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-76-07-42
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,471
    ( 36,818 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スピーディーな測定に役立つ機能搭載
    ・見やすいスケール目盛
    ・抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
    ・リモート測定スイッチ付き測定コード
    ・取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
    ・直流・交流を自動判別する電圧測定機能
    ・暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
    ・安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
    ・JIS C1302に準拠した設計
    【商品仕様】
    ・品目:絶縁抵抗計
    ・アナログ
    ・型式:3432
    ・定格測定電圧(V):125/250/500
    ・外形寸法(mm):W156×D46×L97
    ・重量(g):約430(電池含む)
    ・<定格測定電圧:125V>
    ・有効最大表示値:200MΩ
    ・中央表示値:5MΩ
    ・開放回路電圧:定格測定電圧の1.2倍以下
    ・定格電流:1.0~1.2mA @0.125MΩ
    ・短絡電流:1.5mA以内
    ・第1有効測定範囲(測定範囲):0.2~100MΩ
    ・第1有効測定範囲(確度):指示値の±5%以内
    ・第2有効測定範囲(測定範囲):0.05~0.2MΩ 100~200MΩ
    ・第2有効測定範囲(確度):指示値の±10%以内
    ・0及び∞目盛りの確度:目盛長の0.7%以下
    ・抵抗状態LED 緑/赤 判別標準値:0.125MΩ

    ・<定格測定電圧:250V>
    ・有効最大表示値:200MΩ
    ・中央表示値:5MΩ
    ・開放回路電圧:定格測定電圧の1.2倍以下
    ・定格電流:1.0~1.2mA @0.25MΩ
    ・短絡電流:1.5mA以内
    ・第1有効測定範囲(測定範囲):0.2~100MΩ
    ・第1有効測定範囲(確度):指示値の±5%以内
    ・第2有効測定範囲(測定範囲):0.05~0.2MΩ 100~200MΩ
    ・第2有効測定範囲(確度):指示値の±10%以内
    ・0及び∞目盛りの確度:目盛長の0.7%以下
    ・抵抗状態LED 緑/赤 判別標準値:0.25MΩ

    ・<定格測定電圧:500V>
    ・有効最大表示値:200MΩ
    ・中央表示値:5MΩ
    ・開放回路電圧:定格測定電圧の1.2倍以下
    ・定格電流:1.0~1.2mA @0.2MΩ
    ・短絡電流:1.5mA以内
    ・第1有効測定範囲(測定範囲):0.2~100MΩ
    ・第1有効測定範囲(確度):指示値の±5%以内
    ・第2有効測定範囲(測定範囲):0.05~0.2MΩ 100~200MΩ
    ・第2有効測定範囲(確度):指示値の±10%以内
    ・0及び∞目盛りの確度:目盛長の0.7%以下
    ・抵抗状態LED 緑/赤 判別標準値:0.5MΩ

    ・電圧計(測定範囲):AC0~600V(45~65㎐)/DC0~600V
    ・電圧計(確度):最大目盛値の±5%
    ・適合規格:JIS C 1302、JIS C 1010-1 CAT III 600V 保護等級IP40
    ・使用電池:単3形乾電池 LR6/R6(1.5V)4本
    ・付属品:7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池×4、取扱説明書

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3レンジアナログ絶縁抵抗計 3432の型番0597-76-07-42のページです。 型番0597-76-07-42に関する仕様情報を記載しております。
    3レンジアナログ絶縁抵抗計 3432のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3レンジアナログ絶縁抵抗計 3432
    アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432
    アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)
    アナログ4レンジ絶縁抵抗計
    アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412
    アナログメグオームハイテスタ(3レンジ)
    メーカー東京硝子器械共立電気計器エスコ共立電気計器共立電気計器日置電機
    通常価格33,47135,02043,54936,107 -25,323 -43,000
    通常出荷日9日目1日目1日目3日目1日目7日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルアナログアナログアナログアナログアナログアナログ
    レンジ数334413
    定格測定電圧(V)250 / 500 / 125-----
    絶縁抵抗測定範囲(MΩ)0.1~200-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト