17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストロボスコープ DT-2239A 0825-75-23-01

ストロボスコープ DT-2239A

通常単価(税別)
55,428
税込単価
60,971
通常出荷日:12日目

【特長】モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ズレチェックなどに・手持ち式のストロボスコー...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0825-75-23-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0825-75-23-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0825-75-23-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,428
    ( 60,971 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ズレチェックなどに
    ・手持ち式のストロボスコープのスタンダード版
    ・回転数は振動数のチェックに
    ・自動レンジ切替
    【商品仕様】
    ・品目:ストロボスコープ
    ・型式:DT-2239A
    ・フラッシュレート(FPM):100~10000
    ・ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K
    ・フラッシュレート:100~10000FPM (FPM=フラッシュ/min)
    ・本体精度:±(0.05%rdg+1dgt)
    ・表示分解能:
    ・100~999FPM/RPM 0.1FPM
    ・1000~9000FPM/RPM 1FPM
    ・10000FPM/RPM以上 10FPM
    ・表示単位:FPM/RPM/Hz
    ・ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ 1秒/回
    ・使用温湿度:0~50℃、80%RH以下
    ・電源:AC100V±10% 50/60Hz 消費電力30W以下
    ・外形寸法:210L×120W×120Dmm
    ・質量:約845g (電池含む)
    ・標準付属品:電源コード(1.8m)、取扱説明書(保証書付)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ストロボスコープ DT-2239Aの型番0825-75-23-01のページです。 型番0825-75-23-01に関する仕様情報を記載しております。
    ストロボスコープ DT-2239Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストロボスコープ DT-2239A
    トランスターワールドフリー 100V-30A
    日機 LEDスポットライト(防塵防水型)
    LEDフラットライト
    高エネルギー用ピンホール
    周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H
    メーカー東京硝子器械アズワン日機アズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格55,42875,45619,033 -51,27912,000 -462,777 -
    通常出荷日12日目9日目10日目〜在庫品1日目8日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト