17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MQuant 全硬度 1.10032.0001 0719-44-10-71

MQuant 全硬度 1.10032.0001

通常単価(税別)
62,643
税込単価
68,907
通常出荷日:6日目

【特長】40種類以上の幅広いラインナップ。様々な用途に利用可能。 ・持ち手部分にPETフィルムを使用す...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-44-10-71
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-44-10-71の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-44-10-71
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,643
    ( 68,907 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】40種類以上の幅広いラインナップ。様々な用途に利用可能。
    ・持ち手部分にPETフィルムを使用することにより、使用者の手を汚しません。
    ・迅速・簡単に現場分析、スクリーニング、製造プロセスのコントロールが可能。
    ・分析時間、コストを最大限に削減。
    ・高品質・・・NIST(アメリカ国立標準技術研究所)およびPTB(ドイツ連邦物理工学研究所)の一次標準物質にトレーサブルな標準液による品質管理。
    【商品仕様】
    ・品目:簡易分析用試験紙 Mquantシリーズ
    ・Mquant(エムクァント^TM)シリーズはターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出でき、現場分析に最適です。操作も大変簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後)エムクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色していただくだけの比色判定試験紙です。
    ・テスト名:全硬度(総硬度)テスト
    ・測定範囲:<55 - >70 - >125 - >250 - >375 ㎎/L CaCO3
    ・品番:1.10032.0001
    ・入数:1000
    ・法令:-

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MQuant 全硬度 1.10032.0001の型番0719-44-10-71のページです。 型番0719-44-10-71に関する仕様情報を記載しております。
    MQuant 全硬度 1.10032.0001のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MQuant 全硬度 1.10032.0001
    MQuant コバルト 1.10002.0001
    MQuant 鉛 1.10077.0001
    MQuant シアン化物 1.10044.0001
    全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分
    全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械メルクメルク東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格62,6438,45012,70014,55912,50012,500
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    一般汎用試薬カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト