ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
アズワン 富士フイルム プレスケール |
|
岡野製作所 ピラニ真空計 APG型 |

| 0719-44-10-54 | 【商品仕様】 ・テスト名:過酢酸テスト ・測定範囲:5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/L ・品番:1.10084.0001 ・入数:100 ・法令:- |
|---|---|
| 0719-44-10-55 | 【商品仕様】 ・テスト名:過酢酸テスト ・測定範囲:100 - 150 - 200 - 250 - 300 -400 - 500 mg/L ・品番:1.10001.0001 ・入数:100 ・法令:- |
| 0719-44-10-56 | 【商品仕様】 ・テスト名:過酢酸テスト ・測定範囲:500 - 1000 - 1500 - 2000 mg/L ・品番:1.17922.0001 ・入数:100 ・法令:- |
| 0719-44-10-60 | 【商品仕様】 ・テスト名:過酸化物テスト ・測定範囲:100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 mg/L H2O2 ・品番:1.10337.0001 ・入数:100 ・法令:- |
| 0719-44-10-61 | 【商品仕様】 ・テスト名:カリウムテスト(試験紙および試薬、試験管入り) ・測定範囲:250 - 450 - 700 - 1000 - 1500 mg/L K ・品番:1.17985.0001 ・入数:100 ・法令:- |
| 0719-44-10-66 | 【商品仕様】 ・テスト名:シアン化物テスト(試験紙および試薬、反応容器入り) ・測定範囲:1 - 3 - 10 - 30 mg/L CN^- ・品番:1.10044.0001 ・入数:100 ・法令:消防法(危険物) |
| 0719-44-10-78 | 【商品仕様】 ・テスト名:鉛テスト(試験紙および試薬、反応容器入り) ・測定範囲:20 - 40 - 100 - 200 - 500 ㎎/L Pb ・品番:1.10077.0001 ・入数:100 ・法令:- |
| 0719-44-10-82 | 【商品仕様】 ・テスト名:ペルオキシダーゼテスト ・測定範囲:Yes/No result ・品番:1.17828.0001 ・入数:100 ・法令:- |
| 0719-44-10-85 | 【商品仕様】 ・テスト名:モリブデンテスト ・測定範囲:5 - 20 - 50 - 100 - 250 mg/L Mo ・品番:1.10049.0001 ・入数:100 ・法令:- |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,210円 ( 9,031円 ) | 8日目 |
8,210円 ( 9,031円 ) | 6日目 |
8,210円 ( 9,031円 ) | 6日目 |
8,190円 ( 9,009円 ) | 6日目 |
14,100円 ( 15,510円 ) | 6日目 |
15,000円 ( 16,500円 ) | 6日目 |
12,700円 ( 13,970円 ) | 6日目 |
12,400円 ( 13,640円 ) | 6日目 |
14,500円 ( 15,950円 ) | 6日目 |
ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出でき、現場分析に最適です。
操作も大変簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後)エムクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色していただくだけの比色判定試験紙です。
【特長】
・40種類以上の幅広いラインナップ様々な用途に利用可能
・持ち手部分にPETフィルムを使用することにより、使用者の手を汚しません
・迅速・簡単に現場分析、スクリーニング、製造プロセスのコントロールが可能
・分析時間、コストを最大限に削減
・NIST(アメリカ国立標準技術研究所)およびPTB(ドイツ連邦物理工学研究所)の一次標準物質にトレーサブルな標準液による品質管理

共立理化学研究所
パックテスト

信越化学工業
万能シーリング剤

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~
![発泡スチレンボード[ポリスチレン]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005545026/221005545026_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
4.3通常価格(税別):410円~

コクゴ
ステンレス製浅・角型ポット SUS304
0通常価格(税別):1,556円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~