17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型酸素モニター OX-600 AC仕様 0963-80-26-72

小型酸素モニター OX-600 AC仕様

通常単価(税別)
84,203
税込単価
92,623
通常出荷日:9日目

【特長】・3種類の電源仕様をラインナップ。AC電源仕様・DC電源仕様・乾電池仕様からお選びいただけます...

詳細を確認

    型番:

    0963-80-26-72
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0963-80-26-72の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0963-80-26-72
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    84,203
    ( 92,623 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3種類の電源仕様をラインナップ。AC電源仕様・DC電源仕様・乾電池仕様からお選びいただけます。
    ・圧力補正機能付き。本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。
    ・ダウンサイジング、デザイン刷新でより使いやすくなっております。
    ・情報量が豊富なLCDキャラクタ表示です。
    【商品仕様】
    ・品目:小型酸素モニター
    ・型式:OX-600
    ・検知範囲(vol%):0~25.0
    ・摘要:AC電源仕様・AC100V
    ・検知原理:角膜ガルバニ電池式
    ・検知対象ガス:O2
    ・検知方式:拡散式 または リモート検知方式
    ・検知範囲:0~40℃、90%RH以下(但し結露なきこと)25.0vol%
    ・警報設定値:1st 19.0vol% / 2nd 18.0vol%(標準設定)
    ・ガス警報タイプ:L-LL
    ・濃度表示:LCDデジタル(3桁3色) 表示分解能0.1vol%
    ・各種表示:測定ガス、ガス濃度、測定単位、電池残量(乾電池仕様のみ)
    ・機能:自己診断機能(センサ異常、時計異常、システム異常)、大気圧補正
    ・電源:AC100V±10%
    ・消費電力:最大5VA
    ・警報接点:無電圧接点(1st.2nd):2a または2b 自己保持 または 自動復帰
    ・ガス濃度信号:DC4~20mA または DC0~1V(非絶縁)
    ・検知部間ケーブル:リモート専用(3m、5m、10m、20mから選択) ※リモート検知方式の場合 (別途お問い合わせください)
    ・使用温湿度範囲:0~40℃、90%RH以下(但し結露なきこと)
    ・外形寸法:本体 約80W×120H×35.5Dmm、 リモートセンサ 約40W×96H×35.5Dmm
    ・本体重量:約200g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    小型酸素モニター OX-600 AC仕様の型番0963-80-26-72のページです。 型番0963-80-26-72に関する仕様情報を記載しております。
    小型酸素モニター OX-600 AC仕様のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型酸素モニター OX-600 AC仕様
    小型酸素モニター AC100V仕様
    小型酸素モニター 乾電池仕様
    小型酸素モニター DC24V仕様
    ポータブルガスモニター OX-04 乾電池仕様
    小型バブラー
    メーカー東京硝子器械理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)柴田科学
    通常価格84,203113,67598,00098,00040,23912,000
    通常出荷日9日目8日目8日目8日目4日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト