17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CO2モニター CO2-mini 0219-80-26-11

CO2モニター CO2-mini

通常単価(税別)
13,500
税込単価
14,850
通常出荷日:5日目

【特長】・周囲環境のCO2レベルを数値で表示します。・さらに3段階のLEDでも表示するので、直感的に分...

詳細を確認

    型番:

    0219-80-26-11
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0219-80-26-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,500
    ( 14,850 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・周囲環境のCO2レベルを数値で表示します。
    ・さらに3段階のLEDでも表示するので、直感的に分かりやすいです。
    ・温度センサーも内蔵。CO2レベルと室温を交互に表示します。
    【商品仕様】
    ・品目:CO2モニター
    ・型式:CO2-mini
    ・測定範囲:CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃
    ・測定範囲:CO2:0~3000ppm :温度:0~+50℃
    ・分解能:CO2:1ppm(0~1000ppm)、10ppm(1001~3000ppm) :温度:0.1℃
    ・測定精度:CO2:±100ppmまたは7%rdg大きい方(0~2000ppm)、±10%rdg(2000ppm~) :温度:±1.5℃
    ・レスポンスタイム:CO2:約2分 :温度:約20分
    ・データ更新:CO2:15秒毎 :温度:5秒毎
    ・LED設定:緑:<800ppm :黄:800~1200ppm :赤:>1200ppm :(すべて出荷時設定・変更可能)
    ・使用温湿度:0~+50℃、80%RH以下(但し結露なきこと)
    ・保存温湿度:-10~+60℃、80%RH以下(但し結露なきこと)
    ・外形寸法:W169×H42×D24mm
    ・重量:約70g
    ・電源:USBから供給(5V、300mA)
    ・付属品:取扱説明書、USBケーブル
    ・校正:温度のみ可能

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CO2モニター CO2-miniの型番0219-80-26-11のページです。 型番0219-80-26-11に関する仕様情報を記載しております。
    CO2モニター CO2-miniのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CO2モニター CO2-mini
    CO2モニター
    ポータブルCO2モニター
    CO/CO2モニタ
    CO2モニターEA733AJ-21
    CO2モニターEA733AJ-22
    メーカー東京硝子器械カスタムエスコケニスエスコエスコ
    通常価格13,50014,762 -19,295266,000 -50,68619,349
    通常出荷日5日目1日目〜1日目11日目〜1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト