17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐寒用手袋 ミッドアームタイプ XL 完全防水ミッドアームタイプ 0007-87-19-04

耐寒用手袋 ミッドアームタイプ XL 完全防水ミッドアームタイプ

通常単価(税別)
40,357
税込単価
44,393
通常出荷日:6日目

【特長】軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。・超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アル...

詳細を確認

    型番:

    0007-87-19-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0007-87-19-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0007-87-19-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,357
    ( 44,393 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。
    ・超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
    ・100%完全防水設計です。
    ・耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
    ・冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
    【商品仕様】
    ・品目:耐寒用手袋 CRYOGLOVES(R)
    ・完全防水ミッドアームタイプ
    ・型式:TS-MAXLWP
    ・サイズ:XL
    ・全長(mm):380
    ・入数(双):1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐寒用手袋 ミッドアームタイプ XL 完全防水ミッドアームタイプの型番0007-87-19-04のページです。 型番0007-87-19-04に関する仕様情報を記載しております。
    耐寒用手袋 ミッドアームタイプ XL 完全防水ミッドアームタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐寒用手袋 ミッドアームタイプ XL 完全防水ミッドアームタイプ
    低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ
    耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ
    クライオグローブ 完全防水リスト XL
    クライオグローブ(R) 完全防水リスト XL
    クライオグローブ/耐寒用手袋
    メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械アイシス東京硝子器械
    通常価格40,35734,93131,609 -43,00041,24837,968 -
    通常出荷日6日目1日目6日目〜6日目9日目6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト