17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

非磁性スタイラス ポイントファインダーシリーズ用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

非磁性スタイラス ポイントファインダーシリーズ用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ST-1X15NM

2024年12月に販売終了となりました。

推奨型番はございません。

●磁力による測定誤差がない。
●脱磁、スタイラス交換が不要 →作業効率が向上
●透磁率(μ)≦1.01 →非磁性
●真球度 0.6μm以内
●硬度 HRA92
●固有電気抵抗 3.2μΩ(鉄の1/3)
●線膨張係数 1.2×10⁻6(鉄の1/10)
●錆びない
●独自の低温溶接技術 →割れにくく、内部応力が残らないので経年変化が起きない
●一般的なスタイラスと同価格で経済的

指定中の仕様・寸法情報

適用商品
ポイントファインダー/防水型ポイントファインダー
ネジ寸法
M3×0.5
A(mm)
0.8
B(mm)
-
C(mm)
15
先端径(mm)
φ1
L(mm)
-
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト