17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

センタリングゲージ スウィングタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

センタリングゲージ スウィングタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BT-30NM

2024年12月に販売終了となりました。

推奨型番はございません。

ポイントファインダーシリーズのさらに上をいく、マシニングセンタ用超高精度三次元測定器。
【特長】
・基準位置測定、内径・外径、心出し、角度、溝幅、高さ等の測定がこれ1台でできる。
・スタイラスと測定物との触圧を極力小さくすることで、肉薄ワークの正確な測定が可能。
・「不感量帯」や「おむすび型」の誤差がない。
・スタイラスがX、Y、Z方向にスウィングし、安全。
・XY軸方向へのスタイラスストロークは±50mm。
【用途】
・アングルゲージ(角度測定器)、デジタル角度計などでは難しかった狭い部分の角度測定に。
・通電性のあるワークで測定に。

指定中の仕様・寸法情報

繰り返し精度(μm)
±0.25μm
XY測定圧(N)
0.0001
Z測定圧(N)
0.0001
商品タイプ
測定器本体
XYストローク(mm)
±50
Zストローク(mm)
+10
バッテリー種類
リチウム電池CR-2 1本
付属品
リチウム電池CR-2 1本
重量(g)
1600
適用工作機械(本体)
マシニングセンタ
L(mm)
259.4
A(mm)
106

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト