17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

回転台(測量器用三脚取付金具)

通常単価(税別)
18,89717,978
税込単価
20,78719,776
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

水平ライン出し用。測量器用三脚の為5/8インチ取り付け金具付きです。足をしっかり固定でき、作業の安定性...

詳細を確認
  • JANコード
    4989602669302
  • トラスココード
    733-7931

型番:

BTLX118012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

回転調整や高さ調整がスムーズに行えます。

  • しっかり固定
    「墨出し名人」の足をしっかり固定でき、作業の安定性が高まります。
  • スムーズな回転
    なめらかに回転し、ねらった方向へ正確に向けることが容易です。
  • 手軽な水準調整
    回転台に水準器が備え付けられており、2方向に高さを微調整するネジで、水準器の気泡をみながら簡単に調整できます。

BTLX118012の仕様・寸法情報

JANコード
4989602669302
トラスココード
733-7931

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BTLX118012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,89717,978
( 19,776 )
6日目

詳細情報

基本情報

水平ライン出し用。
測量器用三脚の為5/8インチ取り付け金具付きです。
足をしっかり固定でき、作業の安定性が高まります。
スムーズに回転し、狙った方向へ正確に向けることができます。
2方向に高さを調整するねじで、水準器の気泡をみながら簡単に水準調整ができます。
高さの調整(エレベーター式三脚)も可能です。
適合機種は、BTL1100、BTL1101、BTL1000になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転台(測量器用三脚取付金具)の型番BTLX118012のページです。 型番BTLX118012に関する仕様情報を記載しております。
回転台(測量器用三脚取付金具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転台(測量器用三脚取付金具)
レーザー墨出器用三脚
エレベーター三脚
シフティング三脚
カウンタ台
エレベーター三脚 3000
メーカーPanasonicシンワ測定STSTJMデザインタジマツールマグネスケールTJMデザインタジマツール
通常価格18,89710,468 -38,737 -22,65810,791 -28,756
通常出荷日6日目1日目〜4日目1日目3日目1日目
JANコード4989602669302-----
トラスココード733-7931-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト