全ネジカッター

全ネジカッター
通常単価:
54,745円~
通常出荷日:
1日目

電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応可能なデュアルシリーズです。(EZ45A4シリーズ)
【特長】
・上向きも床置きも作業が速いです。
・切れ味が鋭く、バリが出にくい斜めカットです。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
EZ45A4LF1F-B
EZ45A4LJ2F-B
EZ45A4LJ2G-B
EZ45A4PN2G-B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(Ah)
JANコード トラスココード 質量
(g)
付属品 充電時間

54,745円

1個

1日目

2.04549077676641818-55462950電池パック(EZ9L47)×1個、充電器(EZ0L81)、肩掛けベルト、純正刃(W3/8)、六角レンチ(対辺4mm)、ケース(EZ9663)30分(実用充電)、35分(フル充電)

71,826円

1個

1日目

5.04549077676658818-55453200電池パック(EZ9L48)×2個、充電器(EZ0L81)、肩掛けベルト、純正刃(W3/8)、六角レンチ(対辺4mm)、ケース(EZ9663)40分(実用充電)、60分(フル充電)

73,896円

1個

1日目

5.04549077657985818-55443300電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、肩掛けベルト、純正刃(W3/8)、六角レンチ(対辺4mm)、ケース(EZ9663)40分(実用充電)、60分(フル充電)

72,807円

1個

1日目

3.04549077676665818-55433100電池パック(EZ9L53)×2個、充電器(EZ0L81)、肩掛けベルト、純正刃(W3/8)、六角レンチ(対辺4mm)、ケース(EZ9663)40分(実用充電)、55分(フル充電)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 全ねじカッター 切断能力:軟鋼(mm) M10 切断能力:ステンレス(mm) W3/8

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)