ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サンワ電動工具 エースカッタ |
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
|
泉精器製作所 角パンチ |
|
西田製作所 ピッチングパンチ |
|
武蔵エンジニアリング MUSASHI 金属ニードル【10個入り】 |
【特長】建設現場などにおいて、軽量かつ上向き作業も可能な全ネジカッターの替刃です。
| 型番 | 品名 |
|---|---|
| EZ9SBW31 | 全ネジカッター純正刃 W3/8(軟鋼・ステンレス) |
| EZ9SBM10 | 全ネジカッター純正刃 M10(軟鋼のみ) |
| EZ9SBW30 | 純正刃(軟鋼・ステンレス) |
【特長】
建設現場などにおいて、軽量かつ上向き作業も可能な全ネジカッターの替刃です。

Panasonic
ケーブルカッター刃

サンワ電動工具
ハイニブラ(薄板用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スズキ
超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)
0通常価格(税別):223,406円~

スズキ
超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ
0通常価格(税別):25,654円~

スズキ
スズキ リペアハンドピース
0通常価格(税別):114,591円

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円