ツール用品技術窓口
1台で14.4Vと18Vの両方が使えるデュアルシリーズのバンドソー。【特長】・切断カバー部がコンパクト...
詳細を確認
EZ45A5の部分名称
最大切断径※
※部材を回転させての切断による。
| 防塵・耐水 | IP56 | ||
|---|---|---|---|
| 刃周速(無負荷時) | 1(低速) | EZ45A5PN2G (18V 3.0Ah PNタイプ) | 120m/min |
| EZ45A5LJ2G (18V 5.0Ah LJタイプ) | 120m/min | ||
| EZ45A5LJ2F (14.4V 5.0Ah LJタイプ) | 110m/min | ||
| 2(中速) | EZ45A5PN2G (18V 3.0Ah PNタイプ) | 140m/min | |
| EZ45A5LJ2G (18V 5.0Ah LJタイプ) | 140m/min | ||
| EZ45A5LJ2F (14.4V 5.0Ah LJタイプ) | 120m/min | ||
| 3(高速) | EZ45A5PN2G (18V 3.0Ah PNタイプ) | 162m/min | |
| EZ45A5LJ2G (18V 5.0Ah LJタイプ) | 162m/min | ||
| EZ45A5LJ2F (14.4V 5.0Ah LJタイプ) | 130m/min | ||
| 刃寸法 | 周長730×13×0.5mm | ||
| 最大切断能力 (部材を回転させての切断による) | 丸パイプ | 外径63.5mm | |
| 角パイプ | 56×63.5mm | ||
| 本体寸法 | EZ45A5PN2G (18V 3.0Ah PNタイプ) | 全長420×全高240×幅199mm | |
| EZ45A5LJ2G (18V 5.0Ah LJタイプ) | 全長434×全高240×幅199mm | ||
| EZ45A5LJ2F (14.4V 5.0Ah LJタイプ) | 全長425×全高240×幅199mm | ||
| 本体質量(重量) | EZ45A5PN2G (18V 3.0Ah PNタイプ) | 3.85kg | |
| EZ45A5LJ2G (18V 5.0Ah LJタイプ) | 4.05kg | ||
| EZ45A5LJ2F (14.4V 5.0Ah LJタイプ) | 3.95kg | ||
| 能力 (目安・フル充電で) ★純正刃使用 | 電線管E25 | EZ45A5PN2G (18V 3.0Ah PNタイプ) | 約360本 |
| EZ45A5LJ2G (18V 5.0Ah LJタイプ) | 約600本 | ||
| EZ45A5LJ2F (14.4V 5.0Ah LJタイプ) | 約490本 | ||
| 電線管G42 | EZ45A5PN2G (18V 3.0Ah PNタイプ) | 約55本 | |
| EZ45A5LJ2G (18V 5.0Ah LJタイプ) | 約90本 | ||
| EZ45A5LJ2F (14.4V 5.0Ah LJタイプ) | 約70本 | ||

引掛けフックで脚立などへの仮置きに便利

LEDライト搭載で暗がりでも切断箇所を明るく照射

材料に合わせて、3段階のスピード調整が可能/切断焼けを抑えて仕上がりがキレイ
※18Vで使用の場合の例

トリガースイッチ(スピードコントロール付き)で切り始めに起きやすい刃の欠け防止に配慮

独自の素材、焼き入れ、溶接などで強度を確保/硬く、しなやか、粘り強い刃を実現

高い剛性のアルミダイカストフレームが、フレーム内に収納した刃を回転させる左右のローラーの平行度を維持し、刃の外れを抑制
EZ45A5PN2G-B
EZ45A5LJ2G-B
EZ45A5LJ2F-B
※ケース用小箱は収納できません。

EZ45A5の使用例1

EZ45A5の使用例2

EZ45A5の使用例3
※一部の製品情報のみ掲載しています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,692円 ( 9,561円 ) | 1日目 |
86,218円 ( 94,840円 ) | 1日目 |
87,073円 ( 95,780円 ) | 1日目 |
81,124円 ( 89,236円 ) | 1日目 |
1台で14.4Vと18Vの両方が使えるデュアルシリーズのバンドソー。
【特長】
・切断カバー部がコンパクトなので、狭い場所にも入りやすく、既設管の切断も容易にできる。
・コンパクトで使いやすい。
・狭所でも作業がラク。
・タテでもヨコでも使いやすいバランス設計。
・作業に合わせたスピード調整でキレイな仕上がり。
・強靭な刃の採用で長寿命。
【用途】
・火花を散らしたくない切断作業に最適。

ミスターマイスター
斬鉄帯鋸盤 BS-23

新ダイワ工業
バンドソー用ノコ刃 SBBM
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新ダイワ工業
バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)
0通常価格(税別):130,415円

新ダイワ工業
バンドソー用ノコ刃 SBBM
0通常価格(税別):4,500円~

新ダイワ工業
バンドソー用ノコ刃 RB18NF-18
0通常価格(税別):1,935円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,015円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,347円

ホーザン
K-109用先端工具
4通常価格(税別):570円~

SK-11
六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5
4.5通常価格(税別):1,768円~