17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電振動ドリルドライバー(14.4V・18V)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電振動ドリルドライバー(14.4V・18V)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ79A2LJ2F-B

2020年08月に販売終了となりました。

強力振動でレンガ、モルタルにスピーディーに穴あけ可能な振動ドリル&ドライバー。
【特長】
・色:黒。
・電池が18Vか14.4Vかを判別、最適な電流・電圧で工具を使えるよう制御するデュアル回路搭載。
・ドリルドライバーとして、木工、金工の穴あけやねじ締めまで可能。
・ブラシレスモーターと超硬チップを採用して優れた耐久性がある。
・上限回転数設定で仕上がりがきれい。
・狭所作業で取り回しがラク。
・ハイパワーで、粘り強い。
・優れた耐久性/使い勝手を向上。

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
18
最大トルク(N・m)
28
充電式
重量(g)
2000
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
無負荷回転数高速(min-1)
70~1350
無負荷回転数低速(min-1)
30~400
最大締付トルク高速(N・m)
10
トラスココード
781-0695
JANコード
4549077465535
質量(g)
2000.0
特長
打撃数(min⁻¹):360~24300

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト