17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

小型偏心検査器
理研計測器
アクリサンデーMR板
アクリサンデー
鋳鉄製Vブロック A形
理研計測器

V溝付偏心検査器

通常単価(税別)
141,619171,530
税込単価
155,781188,683
通常出荷日:7日目

【特長】・ワークにセンター穴の無いもので、心円度、振れ、曲がり等の検査にご使用いただけます。・V溝には...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 幅(mm)
    80
  • 両センター間平行度(mm)
    0.005
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • センター距離(mm)

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

センター距離

(mm)

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
180
838-1656
380
60
11000
1個
230
838-1659
420
70
13000
1個
330
838-1661
530
88
15000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,619
( 155,781 )
7日目
151,499
( 166,649 )
7日目
171,530
( 188,683 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークにセンター穴の無いもので、心円度、振れ、曲がり等の検査にご使用いただけます。
・V溝には摩耗を防ぐため超硬チップがついております。
・ダイヤルスタンドは付属いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V溝付偏心検査器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
V溝付偏心検査器
RKN 偏心検査器
小型偏心検査器
偏心検査器 ラック送り式
偏心検査器(P型)
偏心検査器(P形)
メーカー理研計測器理研計測器理研計測器理研計測器理研計測器大菱計器製作所
通常価格141,619-248,655190,676513,123130,626 -151,981 -
通常出荷日7日目9日目7日目7日目1日目〜2日目
商品タイプその他標準形その他ラック送り式その他標準形
幅(mm)8011545115--
両センター間平行度(mm)0.0050.0050.0030.0050.005-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング