17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

偏心検査器 標準形 NO.1/NO.2/NO.3

偏心検査器 標準形 NO.1/NO.2/NO.3

通常単価(税別)
219,342491,259
税込単価
241,276540,385
通常出荷日:3日目

【特長】・測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。・歯車...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプセンター距離奥行高さ
NO.3標準形1200mm115mm750mm130mm
NO.2標準形800mm185mm1260mm230mm
NO.1標準形400mm115mm750mm130mm

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • センター距離(mm)

  • 使用センター

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 両センター間平行度(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番

センター距離

(mm)

使用センター

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

両センター間平行度(mm)

最小発注数量
400
MT-2
750
130
115
48000
0.005
1個
800
MT-2
1260
230
185
150000
0.008
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219,342
( 241,276 )
3日目
491,259
( 540,385 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。
・歯車、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
・比較的大きなワークにも対応できます。
・ダイヤルスタンドは付属いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

偏心検査器 標準形 NO.1/NO.2/NO.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏心検査器 標準形 NO.1/NO.2/NO.3
偏心検査器(標準形)
偏心検査器(P形)
偏心検査器(P形) BCPGシリーズ
ラック送り式偏心検査器(ML形)
RKN 偏心検査器
メーカー理研計測器大菱計器製作所大菱計器製作所新潟精機(SK)大菱計器製作所理研計測器
通常価格219,342-207,894 -151,981 -182,502 -422,102248,655
通常出荷日3日目2日目2日目2日目5日目9日目
商品タイプ標準形標準形標準形その他ラック送り式標準形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング