ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
理研計測器 精密水準器平形 A級 |
|
大昭和精機 アキューセンター(高精度芯出しバー) |
|
大菱計器製作所 平形水準器(工作用) |

| 型番 | 商品タイプ | マグネット | 長さ | 感度 | 精度 | 等級 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFL-AA2002 | 水平器 | なし | 200mm | 0.02mm | JIS B 7510 | A級規格以上 | 2.3kg |
| RFL-AA3005 | 水平器 | なし | 300mm | 0.05mm | JIS B 7510 | A級規格以上 | 3.7kg |
| RFL-AA2010 | 水平器 | なし | 200mm | 0.1mm | JIS B 7510 | A級規格以上 | 2.3kg |
| RFL-AA2502 | 水平器 | なし | 250mm | 0.02mm | JIS B 7510 | A級規格以上 | 3kg |
| RFL-AA1505 | 水平器 | なし | 150mm | 0.05mm | JIS B 7510 | A級規格以上 | 1.6kg |
| RFL-AA3010 | 水平器 | なし | 300mm | 0.1mm | JIS B 7510 | A級規格以上 | 3.7kg |
| RFL-AA2005 | 水平器 | なし | 200mm | 0.05mm | JIS B 7510 | A級規格以上 | 2.3kg |
| RFL-AA1502 | 水平器 | なし | 150mm | 0.02mm | JIS B 7510 | A級規格以上 | 1.6kg |
| RFL-AA3002 | 水平器 | なし | 300mm | 0.02mm | JIS B 7510 | A級規格以上 | 3.7kg |
| RFL-AA2510 | 水平器 | なし | 250mm | 0.1mm | JIS B 7510 | A級規格以上 | 3kg |
| RFL-AA2505 | 水平器 | なし | 250mm | 0.05mm | JIS B 7510 | A級規格以上 | 3kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
106,708円 ( 117,379円 ) | 7日目 |
106,049円 ( 116,654円 ) | 18日目 |
113,295円 ( 124,625円 ) | 7日目 |
106,877円 ( 117,565円 ) | 18日目 |
111,977円 ( 123,175円 ) | 18日目 |
129,762円 ( 142,738円 ) | 18日目 |
129,104円 ( 142,014円 ) | 18日目 |
128,445円 ( 141,290円 ) | 18日目 |
144,253円 ( 158,678円 ) | 18日目 |
143,594円 ( 157,953円 ) | 18日目 |
142,936円 ( 157,230円 ) | 18日目 |
【特長】
・精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております)
・高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。


理研計測器
精密水準器平形 A級

大菱計器製作所
精密角形水準器 (JIS B7510 A級)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アカツキ製作所
角柱型アイベル水平器(取付穴付)
0通常価格(税別):1,180円~

大菱計器製作所
精密フィックスレベル
4通常価格(税別):18,231円~

シンワ測定
ブルーレベルJr.2 MG付
0通常価格(税別):2,570円

アカツキ製作所
丸台型アイベル水平器(取付穴付)
5通常価格(税別):1,100円~

アカツキ製作所
平クロス型アイベル水平器(取付穴付)
4.4通常価格(税別):1,369円~

アカツキ製作所
コンパクトデジタル水平器
4通常価格(税別):6,106円

シンワ測定
ブルーレベル Pro2
0通常価格(税別):2,229円~

アカツキ製作所
箱型アルミレベル(垂直測定マド付)
5通常価格(税別):2,080円~

理研計測器
精密水準器平形 一般工作用
5通常価格(税別):34,090円~