ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 角形精密水準器(一般工作用) |
|
東日製作所 トルクレンチチェッカー |
|
新潟精機(SK) 精密角形水準器 一般工作用 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |

【特長】・精度はJIS B 7510のA級規格に準じております(気泡管に気泡室を設けております)。・高...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | マグネット | 長さ | 質量 |
|---|---|---|---|---|
| RSL-A2005 | 水平器 | なし | 200mm | 4.5kg |
| RSL-A3005 | 水平器 | なし | 300mm | 10.5kg |
| RSL-A2002 | 水平器 | なし | 200mm | 4.5kg |
| RSL-A1510 | 水平器 | なし | 150mm | 3kg |
| RSL-A1505 | 水平器 | なし | 150mm | 3kg |
| RSL-A1502 | 水平器 | なし | 150mm | 3kg |
| RSL-A2510 | 水平器 | なし | 250mm | 7.5kg |
| RSL-A3010 | 水平器 | なし | 300mm | 10.5kg |
| RSL-A3002 | 水平器 | なし | 300mm | 10.5kg |
| RSL-A2010 | 水平器 | なし | 200mm | 4.5kg |
| RSL-A2502 | 水平器 | なし | 250mm | 7.5kg |
| RSL-A2505 | 水平器 | なし | 250mm | 7.5kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
160,718円 ( 176,790円 ) | 3日目 |
160,063円 ( 176,069円 ) | 18日目 |
151,253円 ( 166,378円 ) | 18日目 |
176,878円 ( 194,566円 ) | 3日目 |
185,751円 ( 204,326円 ) | 18日目 |
185,093円 ( 203,602円 ) | 18日目 |
220,004円 ( 242,004円 ) | 18日目 |
219,345円 ( 241,280円 ) | 18日目 |
218,686円 ( 240,555円 ) | 18日目 |
253,597円 ( 278,957円 ) | 18日目 |
252,938円 ( 278,232円 ) | 18日目 |
252,279円 ( 277,507円 ) | 18日目 |
【特長】
・精度はJIS B 7510のA級規格に準じております(気泡管に気泡室を設けております)。
・高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。

理研計測器
精密水準器平形 A級

理研計測器
精密水準器平形 一般工作用

大菱計器製作所
精密角形水準器 (JIS B7510 A級)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アカツキ製作所
丸型マグネット付アイベル水平器
4通常価格(税別):950円~

アカツキ製作所
丸型アイベル水平器
4.4通常価格(税別):918円~

シンワ測定
ブルーレベル Pro2
0通常価格(税別):2,229円~

シンワ測定
ブルーレベルJr.2 MG付
0通常価格(税別):2,570円

新潟精機(SK)
超磁力レベル
4.7通常価格(税別):1,843円~

アカツキ製作所
角柱型アイベル水平器(取付穴付)
0通常価格(税別):1,180円~

理研計測器
精密水準器平形 一般工作用
5通常価格(税別):34,090円~

新潟精機(SK)
ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示)
4通常価格(税別):1,500円~

エビス
キーホルダーレベル
4通常価格(税別):780円