ファクトリーサプライ用品技術窓口

温着ヒーター 暖雅 ベルト HD-LT741N

温着ヒーター 暖雅 ベルト

通常単価(税別)
7,616
税込単価
8,378
通常出荷日:6日目

【特長】・動きを邪魔しない伸縮性のある薄型タイプ・身体を芯から温めるカーボンファイバー発熱体を採用・冷...

詳細を確認

ご注意

  • 本製品にバッテリー・アダプターは付属しておりません。別途ご購入が必要です。

型番:

HD-LT741N
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD-LT741Nの仕様・寸法情報

商品分類
その他
色(系統)
サイズ
フリー
メイン素材
本体:ナイロン・ポリエステル
商品タイプ
防寒対策用品
サイズ詳細
フリー(ウエスト70~105cm相当)
JANコード
4975364168436
トラスココード
828-9119
仕様詳細
7.4V
幅×長さ(mm)
11.5×115
質量(g)
185
内容量
1個

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 仕様詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD-LT741N

JANコード

トラスココード

仕様詳細

内容量

最小発注数量
4975364168436
828-9119
7.4V
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,616
( 8,378 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きを邪魔しない伸縮性のある薄型タイプ
・身体を芯から温めるカーボンファイバー発熱体を採用
・冷えやすい腰部に発熱体を配置。回転させて腹部の温めも可能
・幅広いウエストサイズに対応
・バッテリー収納用ポケット付き
・洗濯可能(手洗いのみ)
【用途】
・バッテリー式電熱暖房ベルト

ご注意

  • 本製品にバッテリー・アダプターは付属しておりません。別途ご購入が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温着ヒーター 暖雅 ベルトの型番HD-LT741Nのページです。 型番HD-LT741Nに関する仕様情報を記載しております。
温着ヒーター 暖雅 ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温着ヒーター 暖雅 ベルト
速暖ヒートベストEX LXPHBEXSETS
防寒着 防寒ニット帽
迷彩ネックウォーマー フリース アソート
ネックウォーマー静電気軽減 (黒)
防寒着 防寒パンツ
メーカーTJMデザインタジマツールLINK SUSPENSIONトラスコ中山おたふく手袋おたふく手袋トラスコ中山
通常価格7,61627,1501,1384624624,219
通常出荷日6日目7日目4日目5日目5日目2日目
商品分類その他ベストその他その他その他パンツ
色(系統)
サイズフリーSフリーフリーフリー-
メイン素材本体:ナイロン・ポリエステルナイロン、ポリエステル、スパンデックス、ヒーター:ナノ金属繊維100%アクリルポリエステル100%ポリエステル100%表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル97%アクリル3%、裏地:ポリエステル100%
商品タイプ防寒対策用品-----

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト