タウンプランター 90型 ミリオンストライプ

タウンプランター 90型 ミリオンストライプ
通常単価:
23,636
通常出荷日:
4日目

【特長】
・中空構造なので、空気層が過酷な外気温から植物の根を守ってくれます。
・サンドグレー
【材質】
・ポリエチレン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

83161

型番
83161
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量 内容量

23,636円

1個

4日目

7.5kg1台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ プランター グレー 幅(mm) 90
奥行(mm) 40 高さ(mm) 35 容量(L) 60
トラスココード 809-4425 内容量 1台

タウンプランター 90型 ミリオンストライプの型番83161のページです。
型番83161に関する仕様情報を記載しております。

83161で型番確定

タウンプランター 90型 ミリオンストライプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)