17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超小型スポット溶接装置 マイウェルダー KTH-MWST

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超小型スポット溶接装置 マイウェルダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KTH-MWST

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・簡単・便利に薄板、細線金属材料のスポット溶接が行えます
・溶接電源・ヘッド一体型でも超小型。使用電源は100V
・扱い易い交流電源方式により、安全な作業で幅広い溶接案件に利用出来ます

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スポット溶接機
電圧(V)
単相100
寸法(幅)(mm)
155
寸法(奥行き)(mm)
260
寸法(高さ)(mm)
150
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト