ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001

通常単価(税別)
4,444
税込単価
4,888
通常出荷日:6日目

【用途】・コンクリート、レンガ、石材、瓦、タイル等の各種建材切断。・レーザービームで瞬時にチップと基板...

詳細を確認

型番:

2557140001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2557140001の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
7
ホイールタイプ
セグメントタイプ

型番リスト

表示件数
型番
2557140001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,444
( 4,888 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンクリート、レンガ、石材、瓦、タイル等の各種建材切断。
・レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。
・ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001の型番2557140001のページです。 型番2557140001に関する仕様情報を記載しております。
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 128×2×22
ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 178×2×25.4
ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 155×2×25.4
メーカーレヂトンレヂトンモトユキノリタケノリタケノリタケ
通常価格4,4446,1583,26514,69519,95517,279
通常出荷日6日目6日目4日目7日目7日目7日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / タイル / 石材タイルコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルト / タイル
外径(mm)105105105128178155
刃厚(mm)1.81.21.8222
内径(mm)202022.232225.425.4
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング