ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ブラストン クリーンルーム用バッグ BSC-83001 |
|
アズワン アズピュアPVCクリアバッグ |
|
トラスコ中山 エンジニアクリアバッグ |
【特長】・生地:ポリエステル100% 【商品仕様】≪素材≫生地:S781ツイル≪サイズ・寸法≫フリー(...
詳細を確認【特長】
・生地:ポリエステル100%
【商品仕様】
≪素材≫生地:S781ツイル
≪サイズ・寸法≫フリー(白部分 縦:40cm 横:34cm マチ:5cm) (青部分 縦:33cm 横:32cm マチ:5cm)
・質量(g):90
・販売単位:1枚


東洋リントフリー
クリーンバッグ グレーネイビー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

アズワン
工業用綿棒 1-6547
4.3通常価格(税別):142円~

ブラストン
マイクロワイパー
5通常価格(税別):3,374円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~