17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用ネットII

通常単価(税別)
1,3041,448
税込単価
1,4341,593
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・フードやキャップとセットで頭髪をガード。頭部をがっちり包み込むクリーンネット。キャップやフー...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
M
1枚
5個
L
1枚
5個
LL
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,448
( 1,593 )
1日目
1,304
( 1,434 )
1日目
1,304
( 1,434 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フードやキャップとセットで頭髪をガード。頭部をがっちり包み込むクリーンネット。キャップやフードの中に装着し、毛髪の落下を徹底ガード。洗濯でき経済的なインナーネットです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用ネットIIのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
毛髪混入防止のために
4
満足度:4.0
髪の毛全体を覆うために使用しています。通気性もよく蒸れません。洗濯するときは洗濯ネットに入れて洗うと長く使えます。ゴムが...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用ネットII
作業用 フード SH15W
メーカーミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,304-3,600
通常出荷日1日目〜1日目
商品タイプキャップキャップ
ホワイトホワイト
材質1ナイロンフィラメント糸使用ポリエステル65%、綿35% ブロード(薄地)
質量(g)19030
内容量1枚1点
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト