17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業用靴下 ソックス ASO-11 22-25cm 3189502008

ミドリ安全 作業用靴下 ソックス ASO-11 22-25cm【3個入り】

通常単価(税別)
1,047
税込単価
1,152
通常出荷日:6日目

【特長】・歩きやすく、ムレにくいメッシュサポートソックス:・ムレを軽減!:甲部全体が通気性に優れたメッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    靴下
  • 規格
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • カラー
    白系
  • 色詳細
    ホワイト
  • 質量(g)
    240
  • 材質1
    綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
  • 詳細サイズ(cm)
    22.0~25.0
  • 内容量
    1組(3足)

型番:

3189502008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

3189502008の仕様・寸法情報

商品タイプ
靴下
規格
規格無し
静電気帯電防止機能
なし
カラー
白系
色詳細
ホワイト
質量(g)
240
材質1
綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
詳細サイズ(cm)
22.0~25.0
内容量
1組(3足)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3189502008

内容量

最小発注数量
1組(3足)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047
( 1,152 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歩きやすく、ムレにくいメッシュサポートソックス:
・ムレを軽減!:甲部全体が通気性に優れたメッシュ仕様。靴内のムレを軽減します。
・歩行を助け、疲労も防止!:土踏まず部分にサポート編地のライン入り。土踏まずを心地よく押し上げ、歩行を助けます。疲労防止にも効果有り。
【商品仕様】
≪素材≫綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
≪サイズ・寸法≫22-25
・色:ホワイト
・質量(g):240
・販売単位:1組(3足)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業用靴下 ソックス ASO-11 22-25cmの型番3189502008のページです。 型番3189502008に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 作業用靴下 ソックス ASO-11 22-25cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 作業用靴下 ソックス ASO-11 22-25cm
25-27cm 靴下(純綿/5足)
25-27cm 靴下(伸縮素材)
作業用靴
サンダル(ブラック25-28cm,チョコ25-26cm)
[クリーンルーム用]ソックス
メーカーミドリ安全エスコエスコジーベックエスコエスコ
通常価格1,0471,1601,050 -7,3952,722 -2,360
通常出荷日6日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ靴下靴下靴下作業靴スリッパ-
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し-
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなし-
カラー白系黒系----
色詳細ホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト