17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業用 フード ICG L 3189407305

ミドリ安全 作業用 フード ICG L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,971
税込単価
3,268

【特長】・フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。【商品仕様...

詳細情報を確認する

型番:

3189407305
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    3189407305の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3189407305
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,971
    ( 3,268 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。
    【商品仕様】
    ≪素材≫素材=M5687MV2
    ≪サイズ・寸法≫L
    ・色:グリーン
    ・質量(g):30
    ・販売単位:1着

    商品担当おすすめ

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 耐薬品保管庫 スチール製 画像
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業用 フード ICG Lの型番3189407305のページです。 型番3189407305に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業用 フード ICG Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業用 フード ICG L
    ミドリ安全 作業用 フード JCB L
    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB
    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ GSW
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格2,9712,2521,9321,413
    通常出荷日6日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました