17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業用 フード JCB L 3189406605

ミドリ安全 作業用 フード JCB L

通常単価(税別)
2,252
税込単価
2,477
通常出荷日:1日目

【特長】・フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。【商品仕様】≪素材≫M5687MV...

詳細を確認

    型番:

    3189406605
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3189406605の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3189406605
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,252
    ( 2,477 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。
    【商品仕様】
    ≪素材≫M5687MV2
    ≪サイズ・寸法≫L
    ・色:ブルー
    ・質量(g):30
    ・販売単位:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業用 フード JCB Lの型番3189406605のページです。 型番3189406605に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業用 フード JCB Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業用 フード JCB L
    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB
    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ GSW
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格2,2521,9321,413
    通常出荷日1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト